Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:37:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-MULTI2-5KG
Wälzlagerfett
Mehrzweckfett ARCANOL-MULTI2
Ersetzt
ARCA.GREASE.MULTI2.5KG
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Technische Daten
ϑ Omin | -30 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 120 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 75 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 110 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 11 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Mehrzweckfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Dichte |
5-kg-Eimer | Gebinde | |
≈m | 5,4 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | MP | Mehrzweckfette |
Gebindegröße | 5 KG | 5 kg Eimer |