Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:18:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056W
Anschlussstück für Schmierstoffgeber
Schlauchanschlussteil gewinkelt, metrisches Gewinde
Vorzugsprodukt

Technische Daten
G | M5x0,8 | Gewinde |
DH | 6 mm | Schlauchdurchmesser |
flachdichtend über O-Ring | Dichtung | |
W1 | 9 mm | Schlüsselweite |
L1 | 11 mm | Länge |
L2 | 20,5 mm | Länge |
E | 4 mm | Gewindelänge |
steckbar | Schlauch | |
15 mm | Schlauch Einstecktiefe | |
≈m | 0,01 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden