Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:28:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-G
Kettenschmierritzel
Kettenschmierritzel Duplex, Schmierstoffzufuhr axial

Technische Daten
Schmierung von Ketten | Verwendung | |
Duplex (zweireihig) | Ausführung | |
axial | Schmierstoffzufuhr | |
Ritzel: Kunststoff, Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | 0 °C … +60 °C | Einsatztemperatur |
7 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl | Schmierstoff | |
10 A/B-2 | Kettentyp nach ISO 606 | |
z | 10 | Zähnezahl |
d | 51,37 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 55 mm | |
db | 39 mm | |
B1 | 29 mm | |
B2 | 5 mm | |
B3 | 15 mm | |
L1 | 30 mm | |
L2 | 41 mm | |
L3 | 55,5 mm | |
L4 | 71,2 mm | |
G1 | M10 | Gewinde |
G2 | M6 | Gewinde |
W | 15 mm | Schlüsselweite |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB-/B-2 | Kettenschmierritzel, Duplex-Ausführung |


Alle
Deutsch

2024-01-15 | Technische Produktinformation | TPI 252 | Deutsch
Schmierstoffgeber
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden