Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:08:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-C4-2P-24VDC
Automatischer Schmierstoffgeber CONCEPT
CONCEPT4, Mehrpunkt-Schmierstoffgeber
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Kolbenpumpe | Funktionsprinzip | |
VLub | 400 cm³ | Schmierstoffvolumen |
0,16 cm³ | Dosiermenge (pro Auslass und Hub/Impuls) | |
pop | 70 bar | Betriebsdruck, max. |
≤ NLGI 3 (Eignungsprüfung erforderlich) | Schmiermedium | |
npb | 2 | Anzahl Pumpenkörper |
nout | 4 | Anzahl Auslässe |
≤ 4 | Anzahl Schmierstellen: direkt | |
≤ 8 | Anzahl Schmierstellen: mit Splittern | |
> 12 | Anzahl Schmierstellen: mit Progressivverteilern | |
PA-Schlauch | Verbindung | |
Uop | DC 24 V | Betriebsspannung |
M12 x 1, 4-polig | Anschlussstecker für Multifunktionsschnittstelle | |
Imax | ≤ 350 mA | Stromaufnahme (DC 24 V) |
SPS | Steuerung (extern) | |
integriert, elektronisch | Überwachung: Druck | |
IP54 | Schutzklasse | |
Polyamid | Gehäusewerkstoff | |
tmin | -15 °C | Einsatztemperatur, min. |
tmax | 60 °C | Einsatztemperatur, max. |
senkrecht | Einbaulage | |
108,5 x 198,4 x 110,8 | Abmessungen (mm) | |
≈m | 1,5 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Antriebssystem | PP | Kolbenpumpe |
Schmierstoffvolumen | V400 | 400 cm³ |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden