Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-C2-2P
Automatischer Schmierstoffgeber CONCEPT
CONCEPT2, Mehrpunkt-Schmierstoffgeber
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Kolbenpumpe | Funktionsprinzip | |
VLub | 250 cm³ | Schmierstoffvolumen |
0,15 cm³ | Dosiermenge (pro Auslass und Hub/Impuls) | |
pop | 50 bar | Betriebsdruck, max. |
≤ NLGI 2 (Eignungsprüfung erforderlich) | Schmiermedium | |
npb | 2 | Anzahl Pumpenkörper |
nout | 2 | Anzahl Auslässe |
≤ 2 | Anzahl Schmierstellen: direkt | |
≤ 4 | Anzahl Schmierstellen: mit Splittern | |
> 4 | Anzahl Schmierstellen: mit Progressivverteilern | |
PA-Schlauch | Verbindung | |
Uop | 3-V-Lithium-Metall-Batterie | Betriebsspannung |
mikroelektronisch | Steuerung (integriert) | |
SPS | Steuerung (extern) | |
integriert, elektronisch | Überwachung: Druck | |
extern (SPS) | Überwachung: Füllstand | |
Leerstand, Gegendruck, interner Fehler (SPS) | Fehlermeldung | |
IP54 | Schutzklasse | |
Polyamid | Gehäusewerkstoff | |
tmin | -20 °C | Einsatztemperatur, min. |
tmax | 70 °C | Einsatztemperatur, max. |
senkrecht | Einbaulage | |
91 x 223 x 112 | Abmessungen (mm) | |
≈m | 1 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Antriebssystem | PP | Kolbenpumpe |
Schmierstoffvolumen | V250/300 | 250/300 cm³ |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden