Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:52:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
pmax | 700 bar | Maximaler Betriebsdruck |
p1 | 20 bar | Betriebsdruck, 1. Stufe |
V̇H1 | 12,9 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 1. Stufe |
V̇H2 | 2,3 cm³ | Öldurchfluss/Hub, 2. Stufe |
Vmax | 2 l | Volumen des Ölbehälters |
Veff | 1,6 l | Nutzbare Ölmenge |
η40 | 32 – 46 mm²/s | Ölviskosität nach ISO VG bei 40°C |
L0 | 1.500 mm | Schlauchlänge |
Schnellkupplung G¼ | Kupplung | |
620 mm | Länge Pumpe | |
150 mm | Breite Pumpe | |
170 mm | Höhe Pumpe | |
≈m | 6 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
bevorzugt in Kombination mit Hydraulikmuttern HYDNUT | Anwendung |
Verwandte Produkte
HYDNUT..-E
HYDNUT..-E-INCH
HYDNUT..-HEAVY |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | PUMP | Baureihe PUMP |
Version | HN | Für Anwendung mit Hydraulikmuttern |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.