Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:41:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | Tr710x7 | Gewinde |
D | 870 mm | Außendurchmesser |
B | 90 mm | Breite |
b | 76 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 812 mm | |
d1 | 713 mm | |
s | 25 mm | Hub, max. |
877,6 cm² | Kolbenfläche | |
300 bar | Druck, max. | |
2.633 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 141,6 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E | Metrisches Feingewinde/Trapezgewinde |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden