Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:35:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-22KW-35M-D15-180C
Mittelfrequenz Induktor
Flexibler MF Induktor Ø 15mm, für 10 kW und 22 kW Generatoren
Ersetzt
3502009351
Produktinformationen
Technische Daten
L | 35 m | Länge |
D | 15 mm | Kabeldurchmesser |
Pmax | 22 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
ϑmax | 180 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
100 mm | Min. Wickeldurchmesser (ca.) | |
≈m | 17 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 10/22 flex | Flexibel für 10 und 22 kW Generatoren |