Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:30:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
40 x 40 x 600 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
60 mm | Min. Bohrungsdurchmesser Werkstück | |
Schwenkjoch | Jochdesign | |
— | Im Lieferumfang | |
+ | Option | |
≈m | 8,6 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 600 | Joche für HEATER600 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2022-09-15 | Broschüre | PIN | Deutsch
Induktive Anwärmgeräte
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden