Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM3
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM3
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 28,4 mm | |
D | 36 mm | |
D1 | 30 mm | |
L | 82 mm | |
l | 65 mm | |
T | 6 mm | |
a | 1/2" | Vierkant (inch) |
b | 3,5 mm | |
c | 24,6 mm | |
≈m | 0,24 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM3 | Passend für Nutmuttern | |
ZM17 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads: