Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM20
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM20
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 130,8 mm | |
D | 143 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 18 mm | |
a | 1" | Vierkant (inch) |
b | 9,5 mm | |
c | 123 mm | |
≈m | 3,3 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM20 | Passend für Nutmuttern | |
ZMA90/130, ZM100 | Passend für Präzisions-Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte