Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:30:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM12
Nutmutter-Steckschlüssel
für Nutmuttern und Präzisions-Nutmuttern
Ersetzt
LOCKNUT.SOCKET.KM12
Vorzugsprodukt

Abmessungen
d | 80,7 mm | |
D | 88,5 mm | |
D1 | 44 mm | |
L | 90 mm | |
l | 60 mm | |
T | 13,5 mm | |
a | 3/4" | Vierkant (inch) |
b | 6,7 mm | |
c | 74,8 mm | |
≈m | 1 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
KM12 | Passend für Nutmuttern | |
1 Stck. Steckschlüssel mit Sicherungsstift und Gummiring | Im Lieferumfang |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte