Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:08:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-100-015-CQ-100X100X0.15
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben C 100, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B100015
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Abmessungen
a | 100 mm | |
b | 100 mm | |
c | 32 mm | |
d | 0,15 mm | |
≈m | 9,6 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | C 100 | Größe: 100 mm × 100 mm |
Zuletzt angesehene Produkte