Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:03:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M180x3 | Gewinde |
d2 | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
≈m | 3,173 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 203 mm | Fasendurchmesser |
b | 18 mm | Nutbreite |
h | 8 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 780.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB36 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden