Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:40:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M170x3 | Gewinde |
d2 | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
≈m | 2,882 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 193 mm | Fasendurchmesser |
b | 16 mm | Nutbreite |
h | 7 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 730.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB34 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: