Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:24:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M120x2 | Gewinde |
d2 | 155 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
≈m | 1,075 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 138 mm | Fasendurchmesser |
b | 12 mm | Nutbreite |
h | 5 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 400.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB24 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: