Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:34:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M90x2 | Gewinde |
d2 | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
≈m | 0,603 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 108 mm | Fasendurchmesser |
b | 10 mm | Nutbreite |
A^a | 112 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 240.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB18 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: