Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:08:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M85x2 | Gewinde |
d2 | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
≈m | 488,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 102 mm | Fasendurchmesser |
b | 8 mm | Nutbreite |
A^a | 103 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 210.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB17 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: