Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:34:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M55x2 | Gewinde |
d2 | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
≈m | 176 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 67 mm | Fasendurchmesser |
b | 7 mm | Nutbreite |
A^a | 69 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 87.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB11 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte