Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:44:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M50x1,5 | Gewinde |
d2 | 70 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
≈m | 158 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 61 mm | Fasendurchmesser |
b | 6 mm | Nutbreite |
A^a | 65 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 93.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB10 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: