Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:49:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SKE17-204-KRR-B
Einstell-Rillenkugellager
Einstell-Rillenkugellager SK..-KRR-B, sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung, beidseitig R-Dichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
DSP | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 17,7 mm | Breite |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 116,652 g | Gewicht |
Abmessungen
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
F | 20,2 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 0,13 mm | Durchmesser sechseckige Bohrung |
d1 | 28,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d | 17 mm | Schlüsselweite |
0,15 mm | Schlüsselweite oberes Abmaß | |
0,05 mm | Schlüsselweite unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | Sphärisch |
Abweichender Kugelsatz | 204 | 204 |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch