Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:04:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SENSOR-121C-C014-01S1-20M-OEM6
Sensor
Miniatur IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang- Empfindlichkeit: 100mV/G- Frequenzbereich: 0,6Hz to 10kHz- max Temp: 121°C- M6 Montagebolzen- 2-pol Mini-MIL-Stecker oder angegossenes Kabel mit verschiedene Kabellängen- Kabelmaterial: Polyurethan
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.