Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:39:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR10-DO
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offen
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 19 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 9 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 10.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Gr | 0,023 - 0,068 | Radialluft |
≈m | 65,026 g | Gewicht |
Abmessungen
dK | 16 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 13,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 29 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | M10 | Gewindegröße |
d4 | 15 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 43 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 7 mm | Breite des Stangenendes |
α | 12 ° | Kippwinkel |
l3 | 20 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l4 | 57,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l5 | 6,5 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 15 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 19 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
W | 17 mm | Schlüsselweite |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,068 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,023 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |