Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:44:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL6-UK
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, offen, Linksgewinde
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 3.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.300 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 21 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 40,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 23 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 4,4 mm | Breite des Stangenendes |
D | 14 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 6 mm | Breite des Innenringes |
dK | 10 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M6 | Gewindegröße |
d4 | 10 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 13 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 30 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 13 ° | Kippwinkel |
l3 | 11 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 5 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 12 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 11 mm | Schlüsselweite |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,032 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,032 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |