Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:11:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 57.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.800 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 55 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 111,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 0,523 kg | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 20 mm | Breite des Stangenendes |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
dK | 38,1 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M22x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 30 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 40 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 84 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 15 ° | Kippwinkel |
l3 | 33 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 12 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 27 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 32 mm | Schlüsselweite |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,021 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,021 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,21 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,010-0,055 | Radialluft |
Grmin | 0,01 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,055 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 25,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Montage | Innengewinde | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Linkssteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.