Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:13:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR12-UK
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 34 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 30.200 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 71 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 10 mm | Breite Innenring |
≈m | 75,2 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 18 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 14,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M12 | Gewindegröße |
h | 54 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 8 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 11 ° | Kippwinkel |
l1 | 28 mm | Gewindelänge |
l7 | 18 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,032 | Radialluft |
Grmax | 0,032 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch