Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:32:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LR5304-2Z-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR..-IS1-2Z-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 22,2 mm | Höhe |
Cr w | 22.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 17.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 860 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 6.700 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 17.200 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 340 g | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 31,9 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |