Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:43:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
LR5205-2HRS-TVH-XL
Laufrolle
Laufrolle LR5..-2HRS-TVH-XL, 2-reihig ohne Kunststoffmantel
Vorzugsprodukt
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Außendurchmesser |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 20,6 mm | Höhe |
Cr w | 19.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 15.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.500 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 15.800 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,314 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 34,2 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |