Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:52:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUKRE80
Rollen-Kurvenrolle
Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 80 mm | Außendurchmesser |
d1 | 30 mm | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen |
B | 100 mm | Breite |
Cr w | 71.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 103.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 14.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.800 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 94.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 47.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,65 kg | Gewicht |
Abmessungen
B1 | 37 mm | Maximale Breite über Anlaufscheiben |
B2 | 63 mm | Bolzen-/Zapfenlänge effektiv |
C | 35 mm | Breite des Außenringes |
C1 | 1 mm | Überstand AU zu Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d2 | 47 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
G | M30X1,5 | Gewinde |
IG | 32 mm | Gewindelänge |
W | 14 mm | Schlüsselweite |
de | 35 mm | Durchmesser Exzenter |
Be | 29 mm | Breite Exzenter |
e | 1,5 mm | Exzentrizität |
Zusätzliche Informationen
NIPA3X9,5 | Einschlag-Schmiernippel | |
MA | 450 Nm | Anziehdrehmoment (Mutter) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2LB | Beidseitig Labyrinthdichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Schmiernippel | 2x | Einschlag-Schmiernippel lose beigelegt 2x |
Nachschmiermöglichkeit | KS | Über Kopf und Schaft |
Montagehilfe Kopf | I6 | Innensechskant |
Montagehilfe Bolzen | I6 | Innensechskant |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch