Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:27:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VU200260-ZT
Drehverbindung, Vierpunktlager, unverzahnt
Vierpunktlager unverzahnt, beidseitig abgedichtet
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
di | 191 mm | Innendurchmesser |
0,5 mm | untere Toleranz Innendurchmesser | |
0,5 mm | obere Toleranz Innendurchmesser | |
diZT | 193 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT8 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
H | 46 mm | Höhe |
Da | 329 mm | Außendurchmesser |
0,8 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
0,8 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
Da ZT | 327 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
-IT8 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 7 mm | Zentrierlänge Außenring |
t | 7 mm | Zentrierlänge Innenring |
ha | 41 mm | Höhe Außenring |
hi | 41 mm | Höhe Innenring |
0,05 mm | kleinstes Radialspiel | |
0,2 mm | größtes Radialspiel | |
0,08 mm | kleinstes axiales Kippspiel | |
0,33 mm | größtes axiales Kippspiel | |
≈m | 14,77 kg | Gewicht |
Abmessungen
Di | 259 mm | Innendurchmesser Außenring |
da | 261 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
La | 305 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
Li | 215 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 20 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Fr zul | 89.000 N | zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
umax | 2 mm | max. Überstand Schmiernippel |
Temperaturbereich
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 179.000 N | dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 650.000 N | statische Tragzahl, axial |
Cr | 163.000 N | dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 300.000 N | statische radiale Tragzahl |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Zentrierung | ZT | Zentrierung am Lageraußen- und Innenring |
Eigenschaften