Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:57:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM45
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 45
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M45X1,5 | Gewinde |
D | 65 mm | Außendurchmesser |
h | 14 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 181.000 N | Bruchlast axial |
ML | 110 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 65 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 1,48 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 59 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2,5 mm | Nuttiefe |
b | 6 mm | Nutbreite |
c | 7 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte