Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM08
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 08
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M8X0,75 | Gewinde |
D | 16 mm | Außendurchmesser |
h | 8 mm | Höhe |
MA | 1 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 23.000 N | Bruchlast axial |
ML | 25 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 4 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,004 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 7,346 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 11 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 3 mm | Nutbreite |
c | 4 mm | Abstand Bohrung |
m | M4 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch