Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:01:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM80
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Ersetzt
AM 80
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M80X2 | Gewinde |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
h | 30 mm | Höhe |
FaB | 670.000 N | Bruchlast axial |
ML | 770 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 160 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 21,3 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 920 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 10 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 98 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads: