Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:33:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3240-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
AH3240H



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr220X4 | Gewinde |
B1 | 153 mm | Hülsenlänge |
≈m | 6,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 7 mm | Lagerüberstand |
IG | 24 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |