Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:30:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81224
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 170 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 12 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 1,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch