Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:13:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser Laufscheibe |
D | 52 mm | Außendurchmesser Laufscheibe |
B | 3,5 mm | Breite |
45 ° | Fasenwinkel | |
amin | 1 mm | Fasenbreite |
≈m | 28,8 g | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch