Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:37:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS89420
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 210 mm | Außendurchmesser |
D1 | 103 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 22,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 4,72 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: