Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:52:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81156
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 350 mm | Außendurchmesser |
D1 | 283 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 15,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 3,94 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads: