Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:55:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AS1528
Axiallagerscheibe
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser der Lagerscheibe |
D | 28 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe |
B1 | 1 mm | Höhe der Lagerscheibe |
≈m | 3,215 g | Gewicht |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch