Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:51:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3272-HG
Adapter sleeve
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Ersetzt
H3272HG
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 340 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr360X5 | Gewinde |
B1 | 299 mm | Hülsenlänge |
≈m | 64 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 3,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 460 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 73 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3172 | Nutmutter | |
MS3168 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | HG | With |