Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:31:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3064-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H3064HG
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr320X5 | Gewinde |
B1 | 171 mm | Hülsenlänge |
≈m | 32,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 3,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 320 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 380 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 54 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3064 | Nutmutter | |
MS3064 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |