Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:17:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 73,025 mm | Bore diameter |
d1 | 73,025 mm | Bore diameter (Inch) |
G | M80x2 | Thread |
B1 | 46 mm | Sleeve length |
≈m | 0,87 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 80 mm | Bore diameter bearing |
d2 | 105 mm | Outside diameter nut |
B2 | 16,75 mm | Width nut and lock |
Additional information
KM16 | Locknut | |
MB16 | Fuse | |
1:12 | Taper |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden