Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:33:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS1560
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 1560
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 35 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 60 mm | Außendurchmesser |
C | 14 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 0,14 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 52,4 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 35 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 45 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 7 mm | Breite Dichtungsträger |
M3X20 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF1560(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads: