Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:33:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M155x3 | Gewinde |
d2 | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
≈m | 2,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 182 mm | Fasendurchmesser |
ds | M6 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 11 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden