Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:05:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr340X5 | Gewinde |
d2 | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
≈m | 11,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 376 mm | Fasendurchmesser |
ds | M12 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 93 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |