Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:46:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr280X4 | Gewinde |
d2 | 330 mm | Außendurchmesser |
B | 38 mm | Breite |
≈m | 6,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 310 mm | Fasendurchmesser |
ds | M10 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 54 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |