Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:51:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M110x2 | Gewinde |
d2 | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
≈m | 0,99 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 133 mm | Fasendurchmesser |
ds | M6 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 11 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden