Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:29:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M90x2 | Gewinde |
d2 | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
≈m | 0,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 108 mm | Fasendurchmesser |
ds | M5 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 6 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |