Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:33:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 42 mm | Außendurchmesser |
s | 1,25 mm | Dicke |
≈m | 6,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 32 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 5 mm | Abstand Haltenase |
M | 23 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 5 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: