Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:54:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 145 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 202 mm | Außendurchmesser |
s | 2 mm | Dicke |
≈m | 164 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 171 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 16 mm | Abstand Haltenase |
M | 140 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 14 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: